DC-DC-Wandler

CC15-4805SRH-E

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Apr.2, 2018
Last Purchase Order Date : Mar.29, 2019
Last Shipment Date : Sep.30, 2019
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
SMD type
High withstand voltage
Parallel operation
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
36 to 76Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
3A
Maximale Welligkeit
50mV
Maximale Ausgangsleistung
15W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
39.9mm Nom.
Höhe (H)
5mm Nom.
Tiefe (T)
27.6mm Nom.
Gewicht
10g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SMD

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1 (C-UL)
EN60950-1 (NEMKO)
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Technical Data

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen