DC-DC-Wandler

CC3-2405SR-E

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
CC-E
Modell
CC3-E
Option
SMD type
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
18 to 36Vdc
Effizienz
78% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
4.75 to 6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
0.6A
Maximale Welligkeit
120mV
Maximale Ausgangsleistung
3W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Case: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Case: 500AC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
22.86mm Nom.
Höhe (H)
8.8mm Nom.
Tiefe (T)
16.6mm Nom.
Gewicht
4.5g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SMD

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

CC3-2405SR-E

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 2,124
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian