DC-DC-Wandler

CCG3-24-12SR

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
CCG
Modell
CCG3
Option
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
12/24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 36Vdc
Effizienz
83% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
11.4 to 13.2Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
0.25A
Maximale Welligkeit
200mV
Maximale Ausgangsleistung
3W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 1000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
15.7mm Nom.
Höhe (H)
11.8mm Nom.
Tiefe (T)
10.4mm Nom.
Gewicht
3g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SMD

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 100°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

CCG3-24-12SR

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 7
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian