DC-DC-Wandler

CCG6-24-15DFC

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
CCG
Modell
CCG6
Option
Coating on both sides of PCB
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
12/24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 36Vdc
Effizienz
88% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+15Vdc-15Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
FixedFixed
Maximaler Ausgangsstrom
0.2A0.2A
Maximale Welligkeit
120mV120mV
Maximale Ausgangsleistung
6W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 1000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
19mm Nom.
Höhe (H)
11.5mm Nom.
Tiefe (T)
12.4mm Nom.
Gewicht
4g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 95°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.