DC-DC-Wandler

CCGS15-48-15D/DIN

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
CCGS
Modell
CCGS15
Option
DIN rail mountable
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24/48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
18 to 76Vdc
Effizienz
89% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+15Vdc-15Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
FixedFixed
Maximaler Ausgangsstrom
0.5A0.5A
Maximale Welligkeit (0≤Ta≤70°C)
130mV130mV
Maximale Ausgangsleistung
15W
Spannungsfestigkeit 1
Input - FG: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - FG: 1000DC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
DIN rail
Breite (W)
52mm Nom.
Höhe (H)
31.9mm Nom.
Tiefe (T)
93mm Nom.
Gewicht
120g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
Block terminal

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data