DC-DC-Wandler

CCN-0505SF

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CC6-0505SF-E (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.22, 2016
Last Purchase Order Date : Jun.29, 2018
Last Shipment Date : Dec.25, 2018
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
5Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
4.5 to 9Vdc
Effizienz
74% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
4.3 to 6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
1A
Maximale Welligkeit
120mV
Maximale Ausgangsleistung
5W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Case: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Case: 500AC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
40mm Nom.
Höhe (H)
8.5mm Nom.
Tiefe (T)
25.8mm Nom.
Gewicht
17g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950 (C-UL)
UL60950
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Safety Approvals

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen