DC-DC-Wandler

CN100B110-48/COS

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CN-B
Modell
CN100B
Option
Coated circuit board
Short pin (3mm)
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
110Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
43 to 160Vdc
Effizienz
90.5% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
38.4 to 52.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
2.1A
Maximale Welligkeit
480mV
Maximale Ausgangsleistung
100.8W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Base plate: 2500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 3000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 500AC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
37.2mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
58.3mm Nom.
Gewicht
60g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/4 brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 100°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
For railway related instruments
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.