DC-DC-Wandler

DPX40-12T0512

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
DPX
Modell
DPX40
Option
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
12Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9.5 to 18Vdc
Effizienz
85% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
  • 5Vdc
  • +12Vdc
  • -12Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
Maximale Welligkeit
Maximale Ausgangsleistung
40W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Case: 1600DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 1600DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Case: 1600DC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
DIN rail
Breite (W)
24.5mm Nom.
Höhe (H)
57.6mm Nom.
Tiefe (T)
125mm Nom.
Gewicht
182g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
Block terminal

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 97°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
MIL-STD-810F
EN55022 Class B
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian