DC-DC-Wandler

GQA2W024A050V-007-R

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
GQA
Modell
GQA120
Option
Negative logic ON/OFF control
Flanged baseplate
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
12/24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 36Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
4.5 to 5.5Vdc
Ausgangsstrombereich
0.1 to 24A
Maximale Welligkeit
40mV
Maximale Ausgangsleistung
120W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Base plate: 1500DC: min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 1500DC: min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
60.6mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
49.5mm Nom.
Gewicht
85g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/4 brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

DC-DC-Wandler

GQA2W004A280V-007-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 28V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC-Wandler

GQA2W004A280V-N07-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 28V

Isolated type, Option: Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC-Wandler

GQA2W005A240V-007-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 24V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC-Wandler

GQA2W005A240V-0P7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 24V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting 3kV isolation

DC-DC-Wandler

GQA2W008A150V-0P7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 15V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting 3kV isolation

DC-DC-Wandler

GQA2W010A120V-007-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 12V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC-Wandler

GQA2W024A050V-0P7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting 3kV isolation

DC-DC-Wandler

GQA2W024A050V-N07-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Option: Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC-Wandler

GQA2W024A050V-NP7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Option: Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting

DC-DC-Wandler

HQA2W085W050V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 5V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Standard Screening