DC-DC-Wandler

HQA2W120W120V-007-S

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
HQA
Modell
HQA120
Option
Negative logic ON/OFF control
Flanged baseplate
Remote sensing
Standard screening
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
12/28Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 40Vdc
Effizienz
89% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
10.8 to 13.2Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 10A
Maximale Welligkeit
40mV
Maximale Ausgangsleistung
120W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 2250DC: min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Base plate: 2250DC: min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 2250DC: min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
60.6mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
55.9mm Nom.
Gewicht
100g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/4 brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 115°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

3-Leiter-Durchführungsfilter

YFF31HC2A105MT000N

Insertion Loss=40dB (0.8MHz to 2000MHz)
Rated current=6A

LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line

EMV-Netzfilter

FQB020ADC-007-S

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Standard Screening type

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72540T6500K062

Maximum continuous voltage=65V

Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=135V

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72580U1500K062

Maximum continuous voltage=65V

Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=130V

DC-DC-Wandler

GQA24003A480V-0P7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 48V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting 3kV isolation

DC-DC-Wandler

GQA2W010A120V-0P7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 12V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting 3kV isolation

DC-DC-Wandler

HQA2W085W120V-N07-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 12V

Isolated type, Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Standard Screening

DC-DC-Wandler

HQA2W120W050V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Standard Screening

DC-DC-Wandler

HQA2W120W050V-N07-M

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 5V

Isolated type, Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Enhanced Screening

DC-DC-Wandler

HQA2W120W120V-007-M

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 12V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Remote Sense, Enhanced Screening