DC-DC-Wandler

IAA05015A008V-000-R

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Last Purchase Order Date : Oct.13, 2017
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Option
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
3.3/5Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
3 to 5.5Vdc
Effizienz
94.5% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
750mVdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
0.75 to 3.63Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 16A
Maximale Welligkeit
75mV
Maximale Ausgangsleistung
50W
Spannungsfestigkeit 1
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
33mm Nom.
Höhe (H)
8.5mm Nom.
Tiefe (T)
13.5mm Nom.
Gewicht
12g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SMD

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Non-insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
VDE 0805-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Safety Approvals

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen