DC-DC-Wandler

IQE24030A033V-001-R

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Option
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
18 to 36Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
30A
Maximale Welligkeit
Maximale Ausgangsleistung
99W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
57.9mm Nom.
Höhe (H)
9.91mm Nom.
Tiefe (T)
36.8mm Nom.
Gewicht
50g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/4 brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
VDE 0805-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals