DC-DC-Wandler

ISA48030A012V-000-R

Produktstatus
Production (NRND)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
iSA
Modell
iSA
Option
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
36 to 75Vdc
Effizienz
75% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
1.2Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
1.08 to 1.32Vdc
Ausgangsstrombereich
3 to 30A
Maximale Welligkeit
30mV
Maximale Ausgangsleistung
36W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
33mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
22.9mm Nom.
Gewicht
Industrie-Standardgrösse
1/16 brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian