DC-DC-Wandler

PAE50S48-3R3/V

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : None
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
Auto-reset OVP
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
36 to 76Vdc
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
2.64 to 3.63Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
16A
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
52.8W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
22.76mm Nom.
Höhe (H)
8.5mm Nom.
Tiefe (T)
57.9mm Nom.
Gewicht
25g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/8 brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.