DC-DC-Wandler

PAF450F280-28/T

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Apr.3, 2023
Last Purchase Order Date : Sep.29, 2023
Last Shipment Date : Sep.30, 2024
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
Mounting stand (Non-threaded through hole)
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
280Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
200 to 400Vdc
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
28Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
16.8 to 33.6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
16.5A
Maximale Welligkeit
280mV
Maximale Ausgangsleistung
462W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Base plate: 2500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 3000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 500DC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
61mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
116.8mm Nom.
Gewicht
200g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Full brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 100°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.