DC-DC-Wandler

PAF500F24-28

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.14, 2026
Last Purchase Order Date : Oct.30, 2026
Last Shipment Date : Mar.30, 2027
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
PAF
Modell
PAF500F
Option
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
18 to 36Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
28Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
16.8 to 30.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
18A
Maximale Welligkeit
280mV
Maximale Ausgangsleistung
504W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Base plate: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 500DC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
61mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
116.8mm Nom.
Gewicht
250g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Full brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 100°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian