DC-DC-Wandler

PAH75D24-5033/V

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Oct.8, 2015
Last Purchase Order Date : Sep.29, 2017
Last Shipment Date : Mar.30, 2018
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
Negative logic ON/OFF control
Auto-reset OVP
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
18 to 36Vdc
Effizienz
80% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
4.5 to 5.5Vdc2.97 to 3.63Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
15A15A
Maximale Welligkeit
100mV100mV
Maximale Ausgangsleistung
75W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Base plate: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 500DC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
57.9mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
61mm Nom.
Gewicht
80g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Half brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 100°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.