DC-DC-Wandler

PXC-M10-24WD15

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
PXC-M
Modell
PXC-M10
Option
Pinout style B (No remote ON/OFF & no trim pin)
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 36Vdc
Effizienz
88% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+15Vdc-15Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
FixedFixed
Maximaler Ausgangsstrom
0.333A0.333A
Maximale Welligkeit
40mV40mV
Maximale Ausgangsleistung
10W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 5000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
31.8mm Nom.
Höhe (H)
10.5mm Nom.
Tiefe (T)
20.3mm Nom.
Gewicht
14g Typ.
Industrie-Standardgrösse
DIP-24
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
EN60601-1
ES60601-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian