DC-DC-Wandler

RGA4W250W020A-001

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
RGA
Modell
RGA
Option
Negative logic ON/OFF control
Case & Potting
Remote sensing
Trim - remote adjust
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24/48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 53Vdc
Effizienz
97% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
Ausgangsspannungsbereich [DC]
3.3 to 15Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 20A
Maximale Welligkeit
20mV
Maximale Ausgangsleistung
250W
Spannungsfestigkeit 1
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
35.6mm Nom.
Höhe (H)
13mm Nom.
Tiefe (T)
35.6mm Nom.
Gewicht
42.5g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/16 brick size
Anschlussart
Through Hole

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 110°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Non-insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian