Programmierbare elektronische Lasten

SFL500-12-300-R

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Please take note that this product contains a part of environmental hazardous substances on the “List of Class 1 Designated Chemical Substances” issued by Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.
Serie
SFL
Options
Interface zur Rippelmessung
Option Lineup
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

AC Netzeingangstyp
Single-phase
AC-Betrieb Eingangsspannungsbereich
85 to 264Vac
AC Eingangsleistung
60VA
AC-Betrieb Frequenzbereich 1
48 to 52Hz
AC-Betrieb Frequenzbereich 2
58 to 62Hz
Nenneingangsspannung
500Vdc
Eingangsspannungsbereich
0 to 500Vdc
Kleinste Arbeitsspannung
0 to 1.2Vdc
(Abhängig vom Betriebsstrom. Für Details bitte Manual beachten.)
Nenneingangsstrom
12A
Eingangsstrombereich
0 to 12A
Nenneingangsleistung
300W
Anstiegsgeschwindigkeit (Max.)
1A/μs

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
3U (19inch half rack)
Breite(W)
215mm Nom.
Höhe(H)
128.6mm Nom.
Tiefe(T)
420mm Nom.
Gewicht
6500g Typ.

Weiteres

Schnittstellen enthalten
USB
EXT-IN
Schnittstellenoptionen
R (Rippelmessung)
Betriebstemperaturbereich
0 to 40°C

Technische Information

Ausblenden Einblenden