Programmierbare elektronische Lasten

SFL500-36-1K

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : May.15, 2026
Vertriebsregion
Worldwide except EMEA and other countries that ratify the Stockholm Convention on persistent organic pollutant
Please take note that this product contains a part of environmental hazardous substances on the “List of Class 1 Designated Chemical Substances” issued by Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.
Serie
SFL
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

AC Netzeingangstyp
Single-phase
AC-Betrieb Eingangsspannungsbereich
85 to 264Vac
AC Eingangsleistung
65VA
AC-Betrieb Frequenzbereich 1
48 to 52Hz
AC-Betrieb Frequenzbereich 2
58 to 62Hz
Nenneingangsspannung
500Vdc
Eingangsspannungsbereich
0 to 500Vdc
Kleinste Arbeitsspannung
0 to 1.2Vdc
(Abhängig vom Betriebsstrom. Für Details bitte Manual beachten.)
Nenneingangsstrom
36A
Eingangsstrombereich
0 to 36A
Nenneingangsleistung
1000W
Anstiegsgeschwindigkeit (Max.)
3A/μs

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
3U (19inch full rack)
Breite(W)
430mm Nom.
Höhe(H)
128.6mm Nom.
Tiefe(T)
450mm Nom.
Gewicht
13kg Typ.

Weiteres

Schnittstellen enthalten
USB
EXT-IN
Schnittstellenoptionen
Betriebstemperaturbereich
0 to 40°C

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

DC-DC-Wandler

PAF500F48-28

Power module type (with baseplate), Output: 504W, 28V

Isolated type

AC-DC-Netzgeräte

CUS1200M-24

Enclosed / Unit type, Output:1200W, 24V

For medical equipment

Programmierbare DC Stromversorgung

GBSPL600-25-3P208

2U Rack Mount, Output: 15kW, 0 to 600V

Blank front panel (ATE version)

Programmierbare DC Stromversorgung

GEN 100-100-3P480

3U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 100V

Standard type

Zubehör

SFL-CBL-IMON

Current Monitor (IMON) Cable

For SFL

Programmierbare elektronische Lasten

SFL120-180-1K

Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 180A, 3U (19inch Full-Rack)

Standard type (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

Programmierbare elektronische Lasten

SFL120-180-1K-R

Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 180A, 3U (19inch Full-Rack)

Option: Ripple Measurement Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

Programmierbare elektronische Lasten

SFL120-60-300

Rated Input Power: 300W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 60A, 3U (19inch Half-Rack)

Standard type (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

Programmierbare elektronische Lasten

SFL120-60-300-IEEE

Rated Input Power: 300W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 60A, 3U (19inch Half-Rack)

Option: IEEE Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

Programmierbare elektronische Lasten

SFL500-36-1K-IEEE

Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 500V, Rated Input Current: 36A, 3U (19inch Full-Rack)

Option: IEEE Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)