Programmierbare DC Stromversorgung

Z650-0.64-U

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Z+
Modell
Z+ HV 400W
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich [AC]
85 to 265Vac
Eingangsfrequenzbereich
47 to 63Hz
Nennausgangsspannung [DC]
650Vdc
Ausgangsspannung [DC]
0 to 650Vdc
Nennausgangsstrom
0.64A
Ausgangsstrom
0 to 0.64A
Nennausgangleistung
416W
Effizienz
86% Typ.
Brummspannung
0.06Vrms (5Hz to 1MHz)
Welligkeitsstromrauschen
0.0006Arms (5Hz to 1MHz)

Gehäuseform & Grösse

Gehäuseform
2U Rack mount / Bench top
Breite(W)
70mm Nom.
Höhe(H)
83mm Nom.
Tiefe(T)
350mm Nom.
Gewicht
1900g Typ.

Weiteres

Schnittstellen / Merkmale enthalten
USB
RS-232
RS-485
Schnittstellenoption
Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
EN61010-1
UL61010-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
EN60950-1
UL60950-1
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen