Zubehör
HAA-041
|
|
Elektrische Kennwerte
| Thermischer Widerstand |
|
Gehäuseform & Grösse
| Breite (W) |
|
| Höhe (H) |
|
| Tiefe (T) |
|
| Gewicht |
|
Weiteres
| Gefundenes Produkt |
|
| Anmerkungen |
|
Technische Information
Safety Approvals
Environmental Documents
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G1H472JNT00
Capacitance=4.7nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-100K-PF
L=10μH
DC Resistance=0.5Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
ACH32C-104-T001
Insertion Loss=25dB(3.5MHz~200MHz)
Rated current=6A
L x W x T :
3.2mm x 1.6mm x 2.1mm
EMV-Netzfilter
PBP-3204-22
EMV-Netzfilter
ZJG2203M-P
DC-DC-Wandler
CAM-001LF
DC-DC-Wandler
CBK-0515SFE
DC-DC-Wandler
CBN-1215SF
DC-DC-Wandler
CC10-0512DF-E
On-board type, Dual Output, Output: 9.6W, ±12V
Isolated type, Option: DIP type
DC-DC-Wandler
CC30-2415SRH-E
On-board type, Output: 30W, 15V
Isolated type, Option: SMD type, Parallel operation, High withstand voltage