(Überlastschutz)
B59100C0110A051
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF2012A3R3JTD25
L=3.3μH
Rated current=50mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF18SC1H221MT0H0N
Insertion Loss=30dB (800MHz to 6000MHz)
Cut-off Freq.=20MHz
Rated current=1A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Signal Line
PTC-Einschaltstrombegrenzer
B59752C0120A070 (C752_ICL)
Max. operating voltage=280V AC
Rated resistance=80Ω
PTC-Grenztemperatur-Sensoren (Sensoren)
B59100C0090A070
Sensing Temperature (Nom)=90°C
Rated resistance (Max)=100Ω
Motorschutzfühler
B59100M1120A070
Sensing temperature = 120℃
Max. rated resistance = 100Ω