Motorschutzfühler
B59100M1120A070
|
|
Grösse
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Messtemperatur (Nom.) / °C |
|
| Betriebsspannung (Max.) |
|
| Nennwiderstand / Ω |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich | |
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
CGA5L3X7R1H225K160AB
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
AEC-Q200
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32642B1223J000
0.022uF, 1600V DC
7mm(W) x 12.5mm(H) x 18mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82432C1824J000
L=820μH
Rated current=0.06A
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK0603L3N6ST000
L=3.6nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005SR15JTD25
L=150nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV25T-1R0M-EFD
L=1μH
DC Resistance=0.442Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM4010T-R47M-LR
L=0.47μH
Rated current=5.6A
L x W x T :
4.4 x 4.1 x 1.0mm
Transponderspulen
TPL1183427-722J-720N
L=7.2mH
Sensitivity=46mV/uT
LxWxT :
11.8 x 3.4 x 2.75mm
EMV-Netzfilter
B84143B0400S021
3-phase/3-Lines(760V), Rated Current:400A
Case type
EMV-Netzfilter
B84143B0400S024
3-phase/3-Lines(690V), Rated Current:400A
Case type