PTC-Einschaltstrombegrenzer

B59107J0130A020

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : B59217J0130A020 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Mar.1, 2019
Last Purchase Order Date : Jun.7, 2019
Last Shipment Date : Sep.7, 2019
Anwendung
Industrial
Typ
J107
Design
PTC thermistors in housing
Gehäuse
Phenolic resin plastic case
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
440V
Nennwiderstand
56Ω
Zwischenkreisspannung [DC] (Max.)
620V
Wärmeleistung (Typ.)
2.3J/K
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
E69802
VDE Zertifikat
40040539
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
NO
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen