PTC-Einschaltstrombegrenzer

B59452C1135A070

Produktstatus
Production
Anwendung
Automotive
Typ
C452
Design
Inrush current limiter, leaded disks, coated, 550 V AC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
16.00mm Max.
Höhe (H)
20.50mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
550V
Nennwiderstand
500Ω
Zwischenkreisspannung [DC] (Max.)
780V
Wärmeleistung (Typ.)
2.3J/K
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
YES
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools