PTC-Einschaltstrombegrenzer

B59770C0120A070 (C770_ICL)

Produktstatus
Production
Anwendung
Industrial
Typ
C770
Design
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
9.00mm Max.
Höhe (H)
13.50mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
260V
Nennwiderstand
70Ω
Zwischenkreisspannung [DC] (Max.)
370V
Wärmeleistung (Typ.)
0.4J/K
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
NO
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet