PTC-Thermistoren für Überlastschutz

B59870C0160A070

Produktstatus
Production
Anwendung
General
Typ
C870
Design
Leaded disks, coated, 110 V
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
9.00mm Max.
Höhe (H)
12.50mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
160V
Nennwiderstand
25Ω
Nennspannung
110.0V
Nennspannung (Nom.)
125mA
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
E69802
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
NO
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models