Keramische PTC-Thermistoren werden anstelle herkömmlicher Sicherungen eingesetzt, um elektrische Geräte, wie z.B. Motoren/Antriebe, Transformer etc. gegen Überströme zu schützen. Typische Anwendungen sind Schaltnetzteile/unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Versorgungen für LEDs und elektrische Leistungsmessung. Sie reagieren auf unzulässig hohe Ströme und auf das Überschreiten von Temperaturgrenzwerten. TDK bietet bedrahtete Schreiben-PTC-Thermistoren bis zu einem Betriebsspannungsbereich von 1000 V und SMD-Versionen bis 230 V an.