PTC-Thermistoren für Überlastschutz

B59873C0120A570

Produktstatus
Production
Anwendung
General
Typ
C873
Design
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
9.00mm Max.
Höhe (H)
12.50mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
265V
Nennwiderstand
45Ω
Nennspannung
230.0V
Nennspannung (Nom.)
90mA
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
E69802
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
NO
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

B59873C0120A570

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 1,295
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models