PTC-Thermistoren für Überlastschutz

B59965C0160A070

Produktstatus
Production
Anwendung
Automotive
Industrial
Typ
C965
Design
Leaded disks, coated, 12 V
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
11.00mm Max.
Höhe (H)
14.50mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
20V
Nennwiderstand
1.2Ω
Nennspannung
12.0V
Nennspannung (Nom.)
700mA
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

UL Zertifikat (UL1434)
E69802
VDE Zertifikat
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
YES
Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen