SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163JF103FT1
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Anschlussbreite (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PA) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PB) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (PC) |
|
Elektrische Kennwerte
| Widerstand [bei 25°C] |
|
| Widerstandstoleranz |
|
| B-Wert (Typ.) [25/50°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/85°C] |
|
| B-Wert (Typ.) [25/100°C] |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Max. Betriebstemperatur |
|
| Lötverfahren |
|
| UL Aktennummer |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
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
C0603X6S0G224K030BB
Capacitance=0.22μF
Edc=4V
T.C.=X6S
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7R1V106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ4J2X7R1E473K125AA
Capacitance=47nF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
High Reliability grade
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1608SR56JT000
L=560nH
Q=10
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-2R2J-PFD
L=2.2μH
Q=30
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLF5012ST-2R2M2R0
L=2.2μH
Rated current=2.4A
L x W x T :
4.7 x 4.5 x 1.2mm
Überspannungsableiter
B88069X8840B502
3 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 250V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57301V2103H060
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57330V2103F260
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57334V2103D260
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%