|
|
NTCG04
NTCG06
NTCG10
NTCG16
NTCG20
|
0.4x0.2mm [EIA 01005] 0.6x0.3mm [EIA 0201] 1.0x0.5mm [EIA 0402] 1.6x0.8mm [EIA 0603] 2.0x1.2mm [EIA 0805]
|
0.2mm
0.3mm
0.5mm
0.8mm
1.0mm
|
10kΩ~470kΩ
40Ω~100kΩ
22Ω~470kΩ
30Ω~1MΩ
470Ω~150kΩ
|
3380~4250K
3244~4485K
3244~4661K
3244~4661K
3060~4085K
|
3413~4293K
3250~4550K
3250~4750K
3250~4750K
3150~4150K
|
3445~4306K
3253~4327K
3251~4780K
3251~4780K
3670~4172K
|
862KB
|
39KB
|
103KB
|
|
|
B57*V2
|
1.0×0.5mm [EIA 0402] 1.6×0.8mm [EIA 0603] 2.0×1.25mm [EIA 0805]
|
0.6mm max.
0.9mm max.
1.3mm max.
|
4.7kΩ~100kΩ
1.0kΩ~470kΩ
1.0Ω~470kΩ
|
3940~4250K
3940~4386K
3940~4386K
|
3980~4311K
3980~4455K
3980~4455K
|
4000K±3%~4334K±1%
4000K±3%~4480K±3%
4000K±3%~4480K±3%
|
421KB
|
209KB
|
209KB
|
|