Überspannungsableiter

B88069X1003T302

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
LN8A-A1400DC-5
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
16.30mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
8.40mm Nom.
Höhe
8.90mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
1.4kV
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±30%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
20kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
20kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
4kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
100A
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
YES
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
Glimmbogen-Übergangsstrom
Lichtbogenspannung [1A]
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
E319264
Montage Methode
Surface Mount
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
300pcs
Gewicht
5.5g

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen