Überspannungsableiter sind hermetisch dichte Gasentladungsröhren, die aus zwei oder drei durch Isolatoren getrennte Elektroden bestehen und mit einem Edelgas befüllt sind. Der Hauptzweck der Überspannungsableiter besteht darin, einen leitenden Pfad für unerwünschte und zu hohe Spannungsspitzen bereitzustellen. Dadurch verhindern sie, dass die kurzzeitige hohe Energie und Spannung die Geräte und Bauelemente beschädigt, oder Menschen verletzt. Merkmale der Überspannungsableiter sind ihre hohe Stromtragfähigkeit sowie die Unabhängigkeit von Umgebungseinflüssen. Dank ihrer hohen Durchschlagfestigkeit und geringen Kapazität haben Überspannungsableiter praktisch keinen Einfluss auf das zu schützende System. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für Telekommunikationsanwendungen als dem Haupteinsatzbereich dieser Bauelemente.