Überspannungsableiter

B88069X1673T602

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Nov.15, 2019
Last Purchase Order Date : Feb.21, 2020
Last Shipment Date : May.21, 2020
Anwendungen
General
Industrial
Typ
S80-A90X
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
6.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
8.30mm Nom.
Höhe
8.30mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
90V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
500V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
600V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
20A
Nennableitstoßstrom / kA
20kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
100A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
25kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
5kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
100kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
<0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
15V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Surface Mount
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
600pcs
Gewicht
0.4g