Überspannungsableiter

B88069X1683S202

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
EHV62-H36
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
7.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
6.00mm Nom.
Höhe
6.20mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
3.6kV
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
4.35kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
4.5kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
5kV
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
3kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
5kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
240V
Glimmbogen-Übergangsstrom
<0.3A
Lichtbogenspannung [1A]
45V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
E319264
Montage Methode
Leaded Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Strip
Stückzahl
200pcs
Gewicht
1g

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen