Überspannungsableiter

B88069X2573T502

Produktstatus
Obsolete
Anwendungen
General
Industrial
Typ
EHV63-H45
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
7.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
6.00mm Nom.
Höhe
6.20mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
4.5kV
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
5.2kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
5.5kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
6kV
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
3kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
5kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
250V
Glimmbogen-Übergangsstrom
<0.3A
Lichtbogenspannung [1A]
50V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
E319264
Montage Methode
Leaded Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
750pcs
Gewicht
1g