Überspannungsableiter

B88069X3040T702

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
T30-A420X
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
8.10mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
6.00mm Nom.
Höhe
6.10mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
420V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
+25,-15%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
750V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
800V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
10A
Nennableitstoßstrom / kA
10kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
30A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
10kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
2kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
3
Glimmspannung
200V
Glimmbogen-Übergangsstrom
1A
Lichtbogenspannung [1A]
30V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Socket Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
700pcs
Gewicht
1.4g