Überspannungsableiter

B88069X3931B502

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
A71-H16XB
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
7.90mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
8.00mm Nom.
Höhe
7.90mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
1.6kV
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
2.3kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
2.4kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
100A
Nennableitstoßstrom / kA
10kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
65A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
15kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
160V
Glimmbogen-Übergangsstrom
0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
20V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
E319264
Montage Methode
Leaded Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
500pcs
Gewicht
2g