Überspannungsableiter

B88069X4211T902

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
ES300XSMD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
5.40mm Nom.
Höhe
5.55mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
300V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±15%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
500V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
600V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
2.5kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
5kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
130V
Glimmbogen-Übergangsstrom
<0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
11V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Surface Mount
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
900pcs
Gewicht
1.5g

Technische Information

Ausblenden Einblenden