Überspannungsableiter

B88069X4313T502

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
EM600XHC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
6.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
5.50mm Nom.
Höhe
6.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
600V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
1.1kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
1.25kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
10A
Nennableitstoßstrom / kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
10kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
1kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
100kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
Folgestrombelastbarkeit
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
50V
Glimmbogen-Übergangsstrom
0.1A
Lichtbogenspannung [1A]
10V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Special Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Strip
Stückzahl
500pcs
Gewicht
1g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models