Überspannungsableiter

B88069X4630C253

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
M50-A350X
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
5.00mm Nom.
Höhe
5.15mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
350V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
800V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
900V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
5A
Nennableitstoßstrom / kA
5kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
10A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
10kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
500A
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
15V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Socket Mount
Lötverfahren
Verpackung
Bulk (Bag)
Stückzahl
10pcs
Gewicht
1g

Technische Information

Ausblenden Einblenden