Überspannungsableiter

B88069X4870C103

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
N80-A250X
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
6.05mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
8.00mm Nom.
Höhe
8.10mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
250V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
600V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
800V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
10A
Nennableitstoßstrom / kA
10kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
65A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
12kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
15V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Socket Mount
Lötverfahren
Verpackung
Bulk (Bag)
Stückzahl
16pcs
Gewicht
1.5g