Überspannungsableiter

B88069X4951T103

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
ES350XN
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.00mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
4.70mm Nom.
Höhe
4.90mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
350V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±15%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
530V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
600V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
2.5kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
5kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
130V
Glimmbogen-Übergangsstrom
<0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
11V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Socket Mount
Lötverfahren
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.3g