Überspannungsableiter

B88069X5141T702

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
EN1200XSMD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.10mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
6.20mm Nom.
Höhe
6.35mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
1.2kV
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±15%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
1.5kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
1.6kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
5A
Nennableitstoßstrom / kA
5kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
5A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
5kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
100A
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
140V
Glimmbogen-Übergangsstrom
<0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
15V
Kapazität [1MHz]
1pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Surface Mount
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
100pcs
Gewicht
0.5g

Technische Information

Ausblenden Einblenden