Überspannungsableiter

B88069X5471B502

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
T23-A400XF4
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
13.40mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
8.00mm Nom.
Höhe
10.80mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
400V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±25%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
400V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
800V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
100A
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
YES
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
3
Glimmspannung
Glimmbogen-Übergangsstrom
Lichtbogenspannung [1A]
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Leaded Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
500pcs
Gewicht
2.5g