Überspannungsableiter

B88069X5693K203

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
G31-A200XHC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.50mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
2.80mm Nom.
Höhe
3.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
200V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
500V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
700V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
Nennableitstoßstrom / kA
1kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
2kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
1A
Lichtbogenspannung [1A]
10V
Kapazität [1MHz]
500fF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/125/21
UL Zertifikat UL497B
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Leaded Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Strip
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.2g