Überspannungsableiter

B88069X5970T502

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
EC145X
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
6.05mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
8.00mm Nom.
Höhe
8.10mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
145V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±20%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
500V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
600V
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
5A
Nennableitstoßstrom / kA
5kA
Isolationswiderstand (Min.)
10GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
20A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
10kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
60V
Glimmbogen-Übergangsstrom
<0.5A
Lichtbogenspannung [1A]
12V
Kapazität [1MHz]
1.5pF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Leaded Mount
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
1.5g